Valikko Haku

Tarkkuussäätimet

Varastossa

Nämä tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä mahdollistaen näin kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin.

Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa: hienosäädöt on helppo tehdä maksimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.

Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta. Säädettynä säilyttää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tärinä, ulkoiset paineet tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asemointiin. Käytetään yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti.
  • Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta.
  • Käytetään elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
120 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus h2 Cıvata İçin d1 Materiaali h3 Ayarlayıcı Tipi h1 Osta
32,07 € - 42,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M10
32.0
Teräs
5.0
Standard
23.0
34,22 € - 45,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
M10
45.0
Teräs
7.0
Standard
29.0
54,23 € - 72,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
M24
70.0
Teräs
10.0
Standard
43.0
34,22 € - 45,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
M8
32.0
Teräs
20.0
Standard
55.0
40,43 € - 53,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
M10
45.0
Teräs
25.0
Standard
67.0
50,11 € - 66,81 € 5 Varastossa
54.0
M16
58.0
Teräs
32.0
Standard
86.0
77,23 € - 102,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
M20
70.0
Teräs
40.0
Standard
106.0
51,26 € - 68,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0
M12
45.0
Teräs
18.0
Lukitusmutteri
67.0
94,77 € - 126,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.0
M24
70.0
Teräs
29.0
Lukitusmutteri
106.0
37,50 € - 50,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
M6
25.0
Teräs
4.0
Lukitusmutteri
24.0
49,43 € - 65,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0
M20
58.0
Teräs
9.0
Lukitusmutteri
46.0
49,43 € - 65,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0
M24
58.0
Teräs
9.0
Lukitusmutteri
46.0
67,55 € - 90,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
M20
70.0
Teräs
10.0
Lukitusmutteri
54.0
34,60 € - 46,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M8
32.0
Ruostumaton teräs
5.0
Lukitusmutteri
29.0
Kysy toimitusaikaa täältä
37.0
M16
58.0
Ruostumaton teräs
9.0
Lukitusmutteri
46.0
49,87 € - 66,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
M4
25.0
Ruostumaton teräs
10.0
Lukitusmutteri
43.0
61,24 € - 81,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0
M20
58.0
Teräs
23.0
Lukitusmutteri
86.0
35,88 € - 47,84 € 2 Varastossa
15.0
M6
25.0
Ruostumaton teräs
4.0
Standard
19.0
41,84 € - 55,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
M12
45.0
Ruostumaton teräs
7.0
Standard
29.0
40,91 € - 54,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
M8
32.0
Ruostumaton teräs
20.0
Standard
55.0
  • / 6
Tarkkuudensäädin M10 32.0 23.0 Teräs

20200398

Hinta-alue
42,76 € - 32,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 29.0 Teräs

20200404

Hinta-alue
45,63 € - 34,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Tarkkuudensäädin M24 70.0 43.0 Teräs

20200459

Hinta-alue
72,31 € - 54,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Tarkkuudensäädin M8 32.0 55.0 Teräs

20200589

Hinta-alue
45,63 € - 34,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 67.0 Teräs

20200602

Hinta-alue
53,90 € - 40,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Tarkkuudensäädin M16 58.0 86.0 Teräs

20200633

Hinta-alue
66,81 € - 50,11 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Tarkkuudensäädin M20 70.0 106.0 Teräs

20200664

Hinta-alue
102,97 € - 77,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Tarkkuudensäädin M12 45.0 67.0 Teräs

20200732

Hinta-alue
68,34 € - 51,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Tarkkuudensäädin M24 70.0 106.0 Teräs

20200787

Hinta-alue
126,36 € - 94,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 24.0 Teräs

20199654

Hinta-alue
50,00 € - 37,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M20 58.0 46.0 Teräs

20199739

Hinta-alue
65,90 € - 49,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Tarkkuudensäädin M24 58.0 46.0 Teräs

20199746

Hinta-alue
65,90 € - 49,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Tarkkuudensäädin M20 70.0 54.0 Teräs

20199753

Hinta-alue
90,06 € - 67,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Tarkkuudensäädin M8 32.0 29.0 Ruostumaton teräs

20199821

Hinta-alue
46,13 € - 34,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M16 58.0 46.0 Ruostumaton teräs

20199876


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Tarkkuudensäädin M4 25.0 43.0 Ruostumaton teräs

20200275

Hinta-alue
66,49 € - 49,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Tarkkuudensäädin M20 58.0 86.0 Teräs

20200763

Hinta-alue
81,65 € - 61,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 19.0 Ruostumaton teräs

20201296

Hinta-alue
47,84 € - 35,88 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M12 45.0 29.0 Ruostumaton teräs

20201340

Hinta-alue
55,79 € - 41,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Tarkkuudensäädin M8 32.0 55.0 Ruostumaton teräs

20201548

Hinta-alue
54,54 € - 40,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0