Valikko Haku

Tasausjalat - pultattavat/matala profiili

Varastossa

Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
41,485 € - 55,3089 € 1 Varastossa
M16
Muovinen kääntyvä
Kromi
Ruostumaton teräs
29,3226 € - 61,5776 € 35 Varastossa
M10
Muovinen kääntyvä
Kromi
Niukkahiilinen teräs
5,6398 € - 15,008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Muovinen kääntyvä
Kupari
Teräs
6,4859 € - 8,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
Muovinen kääntyvä
Kupari
Teräs
6,4617 € - 8,6006 € 8 Varastossa
M8 X 1.25
Muovinen kääntyvä
Kromi
Teräs
24,7519 € - 32,9448 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Teräs
76.0 mm
115,3336 € - 249,4158 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
Ruostumaton teräs
9,296 € - 23,2241 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Muovinen kääntyvä
Kupari
Teräs
11,4978 € - 15,0516 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
Muovinen kääntyvä
Kromi
Teräs
55,8866 € - 138,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
Ruostumaton teräs
47,9705 € - 58,0444 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
Muovinen kääntyvä
Kupari
108.0 mm
Teräs
102.0 mm
5,6096 € - 16,2568 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
Teräs
25,6938 € - 34,1985 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Muovinen kääntyvä
Kupari
51.0 mm
Teräs
76.0 mm
7,5162 € - 19,752 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Muovinen kääntyvä
Kromi
Teräs
28,7385 € - 38,251 € 36 Varastossa
M12 x 1.75
Muovinen kääntyvä
Kromi
Ruostumaton teräs
8,6401 € - 21,5854 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
Muovinen kääntyvä
Kupari
Teräs
9,4626 € - 17,6327 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Muovinen kääntyvä
Kromi
Teräs
30,447 € - 40,525 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
48.0 mm
27,0081 € - 35,9477 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Muovinen kääntyvä
Kupari
51.0 mm
Teräs
76.0 mm
31,1261 € - 41,4288 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
108.0 mm
Teräs
102.0 mm
  • / 4
Matalan profiilin laitejalat 80.0 mm M16 150.0 mm Kromi

550098

Hinta-alue
55,3089 € - 41,485 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    20°
Matalan profiilin laitejalat 50.0 mm M10 75.0 mm Kromi

550102

Hinta-alue
61,5776 € - 29,3226 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    20°
Säädettävät laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Kupari

HVTM-5

Hinta-alue
15,008 € - 5,6398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kupari

HVTM-10

Hinta-alue
8,9506 € - 6,4859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kromi

HVTM-10N

Hinta-alue
8,6006 € - 6,4617 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Teräs

HVTM-30N

Hinta-alue
32,9448 € - 24,7519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Kromi

HVTM-35SS

Hinta-alue
249,4158 € - 115,3336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Kupari

HVTME-15

Hinta-alue
23,2241 € - 9,296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Kromi

HVTME-20N

Hinta-alue
15,0516 € - 11,4978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Kromi

HVTME-25SS

Hinta-alue
138,2065 € - 55,8866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Teräs

HVTME-35

Hinta-alue
58,0444 € - 47,9705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Pohjan halkaisija
    102.0 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    108.0 mm
Säädettävät laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Kromi

HVTME-5N

Hinta-alue
16,2568 € - 5,6096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Teräs

HVTM-30

Hinta-alue
34,1985 € - 25,6938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Kromi

HVTM-15N

Hinta-alue
19,752 € - 7,5162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Kromi

HVTM-20SS

Hinta-alue
38,251 € - 28,7385 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kupari

HVTME-10

Hinta-alue
21,5854 € - 8,6401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Säädettävät laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Kromi

HVTME-15N

Hinta-alue
17,6327 € - 9,4626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kääntyvä nivel
    15 °
Laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Ruostumaton teräs

HVTME-20SS

Hinta-alue
40,525 € - 30,447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Teräs

HVTME-30

Hinta-alue
35,9477 € - 27,0081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Teräs

HVTME-35N

Hinta-alue
41,4288 € - 31,1261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Pohjan halkaisija
    102.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    108.0 mm