Valikko Haku

Teleskooppiset yleispätevät nivelet

Varastossa

Nämä teleskooppiset yleiskäyttöiset nivelet yhdistävät yleisnivelen ja teleskooppiakselin toiminnot. Nämä nivelet koostuvat kahdesta haarukasta, jotka on liitetty teleskooppiakselilla, mikä mahdollistaa kulmapoikkeamat ja kompensoi pituusmuutoksia. Sen avulla nivel voi pidentyä ja vetäytyä sisään liitettyjen osien välisiin etäisyysmuutoksiin mukautumiseksi.

Ne on suunniteltu siirtämään momenttia ja muokkaamaan pituutta mukautuen samalla pieniin kulmapoikkeamiin tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleisnivelten ajonopeus ei saa olla yli 1 000 rpm. Valmistettu kestämään suuria kuormia: tarjoaa luotettavaa suorituskykyä vaativissa ympäristöissä.

Maksimitaivutuskulma on 45 per nivel. Voidaan asentaa ja poistaa erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.

  • Siirtää momenttia ja muokkaamaan pituutta mukautuen samalla pieniin kulmapoikkeamiin tulo- ja lähtöakselien välillä.
  • Maksimitaivutuskulma on 45 per nivel.
  • Käytetään teollisissa koneissa ja kuljetusjärjestelmissä.
Materiaali: TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Osta
221,90 € - 277,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
110.0
400.0
510.0
122.0
58.0
58.0
221,90 € - 277,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
170.0
450.0
620.0
122.0
58.0
58.0
109,33 € - 136,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
109,33 € - 136,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
40.0
160.0
200.0
48.0
22.0
22.0
126,09 € - 157,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
80.0
240.0
320.0
68.0
32.0
32.0
152,18 € - 190,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
90.0
290.0
380.0
82.0
42.0
42.0
191,06 € - 238,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
200.0
460.0
660.0
108.0
52.0
50.0
118,02 € - 147,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
116,69 € - 145,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
121,37 € - 151,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
126,09 € - 157,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
122,67 € - 153,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
200.0
350.0
550.0
60.0
29.0
28.0
134,79 € - 168,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
167,59 € - 209,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
191,06 € - 238,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
191,06 € - 238,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
215,25 € - 269,06 € 19 Varastossa
30.0
50.0
330.0
380.0
122.0
58.0
58.0
221,90 € - 277,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
122,67 € - 153,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
152,18 € - 190,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
  • / 4
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 400.0 510.0 Teräs

20214753

Hinta-alue
277,37 € - 221,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    510.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 450.0 620.0 Teräs

20214760

Hinta-alue
277,37 € - 221,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    450.0
  • l1 max
    620.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 10.0 140.0 170.0 Teräs

20213862

Hinta-alue
136,66 € - 109,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 10.0 160.0 200.0 Teräs

20213916

Hinta-alue
136,66 € - 109,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    200.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 240.0 320.0 Teräs

20213985

Hinta-alue
157,61 € - 126,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    240.0
  • l1 max
    320.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 290.0 380.0 Teräs

20213992

Hinta-alue
190,23 € - 152,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    380.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 460.0 660.0 Teräs

20214043

Hinta-alue
238,82 € - 191,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    460.0
  • l1 max
    660.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 300.0 450.0 Teräs

20214050

Hinta-alue
147,52 € - 118,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 250.0 355.0 Teräs

20214432

Hinta-alue
145,86 € - 116,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 14.0 220.0 300.0 Teräs

20214470

Hinta-alue
151,71 € - 121,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 250.0 350.0 Teräs

20214531

Hinta-alue
157,61 € - 126,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 14.0 350.0 550.0 Teräs

20214517

Hinta-alue
153,34 € - 122,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    550.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 18.0 250.0 320.0 Teräs

20214562

Hinta-alue
168,49 € - 134,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 250.0 280.0 Teräs

20214647

Hinta-alue
209,49 € - 167,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 380.0 500.0 Teräs

20214708

Hinta-alue
238,82 € - 191,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 420.0 590.0 Teräs

20214715

Hinta-alue
238,82 € - 191,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 330.0 380.0 Teräs

20214722

Hinta-alue
269,06 € - 215,25 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    380.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 500.0 720.0 Teräs

20214777

Hinta-alue
277,37 € - 221,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 210.0 250.0 Teräs

20213930

Hinta-alue
153,34 € - 122,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 270.0 340.0 Teräs

20213947

Hinta-alue
190,23 € - 152,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0