Valikko Haku

Kuusiomutteri TR28 x 5 42.0 Teräs

Kuusikulmainen teräsmutteri on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ote ja ehkäisemään värinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja lukitustoimintoihin. Siinä on oikeakätinen kierre, ja sitä käytetään kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa vahvuus- ja kestävyysastetta.
Tuotekoodi:

20148454

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 15,456 €
10 - 19 13,91 €
20 - 49 13,14 €
50 - 99 12,36 €
100 + 11,59 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

15,46 €

1 x 15,456 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR28 x 5
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 5.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 1175.0
A/F tol. h11 41.0
Paino kg 0.318
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä