Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Suunta | Materiaali | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Lukintaväli | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177,2026 € - 186,5399 € | 54 Varastossa |
Sivu
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
129,9687 € - 144,4127 € | 15 Varastossa |
Yläosa
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
146,3431 € - 154,0374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yläosa
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
219,8364 € - 293,1243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sivu
|
EPDM-kiinteä
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
113,7311 € - 126,3542 € | 51 Varastossa |
Sivu
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
125,6286 € - 139,6071 € | 70 Varastossa |
Yläosa
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
176,0663 € - 185,3214 € | 46 Varastossa |
Yläosa
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
222,9443 € - 234,6637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sivu
|
EPDM
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
112,6358 € - 125,1494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yläosa
|
EPDM
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
||
300,8597 € - 300,8597 € | 11 Varastossa |
Yläosa
|
EPDM
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
194,3574 € - 204,5846 € | 33 Varastossa |
Sivu
|
EPDM
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
||
221,7942 € - 233,4726 € | 613 Varastossa |
Sivu
|
EPDM
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
185,2118 € - 194,9461 € | 46 Varastossa |
Yläosa
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
233,2262 € - 245,507 € | 27 Varastossa |
Sivu
|
EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
106,1463 € - 117,948 € | 15 Varastossa |
Yläosa
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.02 - 0.059 in
0.5 - 1.5 mm
|
||
219,0286 € - 292,0154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sivu
|
EPDM-kiinteä
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
119,1528 € - 132,3646 € | 20 Varastossa |
Sivu
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
204,9269 € - 215,7154 € | 10 Varastossa |
Sivu
|
EPDM
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
95,3167 € - 105,8999 € | 22 Varastossa |
Yläosa
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.059 in
1.0 - 1.5 mm
|
||
194,3574 € - 204,5846 € | 3 Varastossa |
Sivu
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.