Valikko Haku

Keskusvedintulppa 14.2 mm 16.2 mm Keltainen

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 14.2 mm to 16.2 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Tuotekoodi:

498725

3905 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0787 €
5000 - 9999 0,0747 €
10000 - 14999 0,0707 €
15000 - 19999 0,0669 €
20000 + 0,0629 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

78,70 €

1000 x 0,0787 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä