Valikko Haku

Keskusvedintulppa 25.0 mm 28.0 mm Keltainen

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 25.0 mm to 28.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Tuotekoodi:

498733

130178 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1144 €
2500 - 4999 0,1087 €
5000 - 7499 0,1029 €
7500 - 9999 0,0972 €
10000 + 0,0916 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

57,20 €

500 x 0,1144 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä