Valikko Haku

Tuuletinsuodatinsarja 40.0 mm 40.0 mm PA;SS;PES

Sarja takaa IP30-suojauksen puhallinkokoonpanolle. Se sisältää sormisuojan, suodatinkotelon, verkkosuodattimen ja huopasuodattimen
Tuotekoodi:

RCP-040-T

803 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 4,1363 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

206,82 €

50 x 4,1363 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kansimateriaali Nailon
Suodatinmateriaali Polyesteri
Sormisuojan materiaali Nailon
Muoto Neliö
Sisältää Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Syvyys 46.5 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 32.2 mm
Hampaan leveys 46.5 mm
Tuulettimen koko 40.0 mm
Asennusreiän halkaisija 4.1 mm
Kokonaispaksuus 4.3 mm
Kokonaisleveys 43.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä