Valikko Haku

Työntö-vetonupit - kovera ja varrellinen

Varastossa

Koverissa työntö-vetonupeissa on suora varsi ja suurennettu pää, jotta sormille jää riittävästi tilaa ja ote on hyvä vedettäessä tai nostettaessa. Kovera päällinen on mukavampi kohteissa, joissa nuppia painetaan peukalolla.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen pituus Kokonaiskorkeus Osta
1,2965 € - 2,0327 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
466357 1,3677 € - 1,4203 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Nuppi 30.0 mm M6 PA

466360

Hinta-alue
2,0327 € - 1,2965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PA
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Nuppi 25.0 mm M6 PA

466357

Hinta-alue
1,4203 € - 1,3677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    PA
  • Asennustyyppi
    Thread Insert