Valikko Haku

Upotettu putkisuoja 254.0 mm 18.1 mm Keltainen

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 250 nominal diameter 10” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Tuotekoodi:

34848

80 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 14,433 €
40 + 6,8728 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,43 €

1 x 14,433 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 273.0 mm
WT 18.1 mm
Yhteensopiva putken nimellishalkaisija 254.0 mm
DIN-putkimäärittely DN 250
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä