Valikko Haku

Väkäsellinen T-liitin Letkuliitin 12.0 mm 69.0 mm POM

This X- shape Hose connector is used to join two flexible plastic or rubber hoses together and creates a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents as it is made from POM with a natural colour.
Tuotekoodi:

136061200005

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,6532 €
50 + 4,9424 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

76,53 €

10 x 7,6532 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 8.6 mm
OD 12.0 mm
L 69.0 mm
Kiinnikkeen malli Letkuliitin
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Väritön
Tullinimike 3917400099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä