Valikko Haku

Väkäsellinen T-liitin Y-mallinen 4.0 mm 25.5 mm POM

Muovi- tai kumiletkuille sopivaa Y-tyylistä letkuliitintä voidaan käyttää ammatti- ja kotiympäristöissä. Valmistettu POM:ista, joka takaa erinomaisen kemikaalien keston.
Tuotekoodi:

136090400005

198 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 2,1494 €
250 - 999 1,547 €
1000 + 1,3266 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

107,47 €

50 x 2,1494 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 2.7 mm
OD 4.0 mm
L 25.5 mm
Kiinnikkeen malli Y-mallinen
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Väritön
Tullinimike 3917400099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä