Valikko Haku

Vedettävät suojakannet

Varastossa

Helposti vedettävät suojakorkit suojaavat päätykärkiprofiileja, kuten tankoja, putkia ja letkuja valmistusprosessin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.

Tässä sarjassa on useita tyylivaihtoehtoja, erilaisia laippamalleja ja sisätiiviste, joka takaa tukevan istuvuuden, sekä vaihtoehtoja, joissa on ergonominen vetoliuska irrottamisen helpottamiseksi.

Nämä tulpat on helppo asentaa; parhaan istuvuuden takaamiseksi sisähalkaisijan tulee olla noin 10 % pienempi kuin suojattavan osan ulkohalkaisija.

Valikoima sisältää erilaisia materiaalivaihtoehtoja, jotka tarjoavat erilaisia ominaisuuksia. Silikoni on ensiluokkainen suojausmateriaali, ja se kestää korkeita lämpötiloja ja kemikaaleja. EPDM on taloudellisempi materiaali mutta vähemmän kuumuudenkestävä. Sekä silikonisia että EPDM-versioita voidaan käyttää monia kertoja. Toisaalta pehmeä PVC on taloudellisempi ja kemikaaleja kestävä ratkaisu, jolla on heikompi kuumuuden kesto ja joka on kertakäyttöinen.

  • Materiaalit: silikonikumi 600F (316C) EPDM 425F (218C) ja pehmeä polyvinyylikloridi (PVC) 425F (218C)
  • Värit: väritön, musta ja keltainen
  • Kovuus: kovuusmittarin (Shore A) 55 + 5 ja 85 +/–2



Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus ID IH Väri Materiaali Osta
0,1738 € - 0,3881 € 2498 Varastossa
14.3 mm
25.0 mm
Keltainen
PVC
0,7023 € - 1,4749 € 6453 Varastossa
7.2 mm
30.0 mm
Musta
EPDM
0,8269 € - 0,8269 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.2 mm
30.0 mm
Musta
EPDM
1,1336 € - 1,1938 € 19736 Varastossa
14.6 mm
30.9 mm
Musta
EPDM
1,0747 € - 2,3777 € 200 Varastossa
18.0 mm
52.0 mm
Väritön
Silikoni
0,302 € - 0,302 € 37949 Varastossa
1.2 mm
1.2 mm
Musta
Silikoni
0,2136 € - 0,3955 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
35.0 mm
Kirkas
Silikoni
0,0706 € - 0,1572 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
13.0 mm
Keltainen
PVC
0,1181 € - 0,263 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9 mm
13.0 mm
Keltainen
PVC
0,1793 € - 0,3996 € 2000 Varastossa
15.9 mm
25.0 mm
Keltainen
PVC
0,1971 € - 0,4399 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
13.0 mm
Keltainen
PVC
0,256 € - 0,6009 € 1000 Varastossa
26.9 mm
25.0 mm
Keltainen
PVC
0,0735 € - 0,1636 € 220481 Varastossa
4.8 mm
13.0 mm
Keltainen
PVC
0,1007 € - 0,2242 € 98 Varastossa
9.3 mm
13.0 mm
Keltainen
PVC
0,1255 € - 0,2794 € 10425 Varastossa
12.4 mm
13.0 mm
Keltainen
PVC
1,0421 € - 1,0421 € 5000 Varastossa
32.0 mm
49.0 mm
Musta
EPDM
0,6421 € - 0,7119 € 1500 Varastossa
12.0 mm
52.0 mm
Väritön
Silikoni
1,4101 € - 2,9613 € 433 Varastossa
21.0 mm
52.0 mm
Väritön
Silikoni
0,3518 € - 0,3888 € 2720 Varastossa
6.0 mm
52.0 mm
Väritön
Silikoni
1,0747 € - 2,3777 € 1146 Varastossa
15.5 mm
52.0 mm
Väritön
Silikoni
  • / 4
Joustava vetosuojus 14.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0143-025

Hinta-alue
0,3881 € - 0,1738 €

Varastotasot
2498 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    14.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Ezecap 7.2 mm (ID) 30.0 mm EPDM Musta

461867

Hinta-alue
1,4749 € - 0,7023 €

Varastotasot
6453 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    7.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Ezecap 9.2 mm (ID) 30.0 mm EPDM Musta

461871

Hinta-alue
0,8269 € - 0,8269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    9.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Ezecap 14.6 mm (ID) 30.9 mm EPDM Musta

461879

Hinta-alue
1,1938 € - 1,1336 €

Varastotasot
19736 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    14.6 mm
  • IH
    30.9 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Rihlattu Ezecap 18.0 mm (ID) 52.0 mm Silikoni Väritön

491664

Hinta-alue
2,3777 € - 1,0747 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    18.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Silikoni
Suorakulmainen suojus 1.2 mm (ID) 1.2 mm Silikoni Musta

35-SCR3000

Hinta-alue
0,302 € - 0,302 €

Varastotasot
37949 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    1.2 mm
  • IH
    1.2 mm
  • Suurin lämpötila
    300 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
Ezecap 7.9 mm (ID) 35.0 mm Silikoni Kirkas

461842

Hinta-alue
0,3955 € - 0,2136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    7.9 mm
  • IH
    35.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    Silikoni
Joustava vetosuojus 5.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0053-013

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    5.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Joustava vetosuojus 11.9 mm (ID) 13.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0119-013

Hinta-alue
0,263 € - 0,1181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Joustava vetosuojus 15.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0159-025

Hinta-alue
0,3996 € - 0,1793 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    15.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Joustava vetosuojus 20.6 mm (ID) 13.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0206-013

Hinta-alue
0,4399 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    20.6 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Joustava vetosuojus 26.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0269-025

Hinta-alue
0,6009 € - 0,256 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    26.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Joustava vetosuojus 4.8 mm (ID) 13.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0048-013

Hinta-alue
0,1636 € - 0,0735 €

Varastotasot
220481 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    4.8 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Joustava vetosuojus 9.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0093-013

Hinta-alue
0,2242 € - 0,1007 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Joustava vetosuojus 12.4 mm (ID) 13.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0124-013

Hinta-alue
0,2794 € - 0,1255 €

Varastotasot
10425 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    12.4 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Ezecap 32.0 mm (ID) 49.0 mm (H) EPDM Musta

20088347

Hinta-alue
1,0421 € - 1,0421 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    32.0 mm
  • IH
    49.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Ezecap 12.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silikoni Väritön

20014964

Hinta-alue
0,7119 € - 0,6421 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    12.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Silikoni
Ezecap 21.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silikoni Väritön

20014988

Hinta-alue
2,9613 € - 1,4101 €

Varastotasot
433 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    21.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Silikoni
Ezecap 6.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silikoni Väritön

20014971

Hinta-alue
0,3888 € - 0,3518 €

Varastotasot
2720 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    6.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Silikoni
Ezecap 15.5 mm (ID) 52.0 mm (H) Silikoni Väritön

20014957

Hinta-alue
2,3777 € - 1,0747 €

Varastotasot
1146 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    15.5 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Silikoni