Helposti vedettävät suojakorkit suojaavat päätykärkiprofiileja, kuten tankoja, putkia ja letkuja valmistusprosessin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.
Tässä sarjassa on useita tyylivaihtoehtoja, erilaisia laippamalleja ja sisätiiviste, joka takaa tukevan istuvuuden, sekä vaihtoehtoja, joissa on ergonominen vetoliuska irrottamisen helpottamiseksi.
Nämä tulpat on helppo asentaa; parhaan istuvuuden takaamiseksi sisähalkaisijan tulee olla noin 10 % pienempi kuin suojattavan osan ulkohalkaisija.
Valikoima sisältää erilaisia materiaalivaihtoehtoja, jotka tarjoavat erilaisia ominaisuuksia. Silikoni on ensiluokkainen suojausmateriaali, ja se kestää korkeita lämpötiloja ja kemikaaleja. EPDM on taloudellisempi materiaali mutta vähemmän kuumuudenkestävä. Sekä silikonisia että EPDM-versioita voidaan käyttää monia kertoja. Toisaalta pehmeä PVC on taloudellisempi ja kemikaaleja kestävä ratkaisu, jolla on heikompi kuumuuden kesto ja joka on kertakäyttöinen.
Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | ID | IH | Väri | Materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6762 € - 0,6762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
||
0,998 € - 1,978 € | 1800 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
||
0,7661 € - 0,7661 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
||
1,5881 € - 1,5881 € | 750 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.