Valikko Haku

Vetoakselin suojus 20.0 mm (DIA) Keltainen

Tämä vetoakselin suojatulppa on valmistettu keltaisesta LDPE:stä. Se suojaa DIN 746, IEC 600-72 ja ISO R775 -vetoakseleita ja ympäröiviä laakereita öljyltä ja erilaisilta kemikaaleilta.
Tuotekoodi:

1663679

6732 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,2373 €
1250 + 0,1776 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

59,33 €

250 x 0,2373 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Tullinimike 3923509000

Tuote 1663679 korvaa:

Vetoakselin suojus 20.0 mm (DIA) Keltainen
Tuotekoodi: 467010

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä