Valikko Haku

Yksiosaiset muoviset vetokahvat 20.0 mm Sinkkiseos

Strong handle that is suitable for machine applications. Rear mounted with screws.
Tuotekoodi:

08511E

7256 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 4,3701 €
50 - 499 3,1215 €
500 + 2,9709 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

4,37 €

1 x 4,3701 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Sinkkiseos
Kahvan pinnoite Kromattu
Kahvan väri Väritön
Kahvatyyppi Koneen kahva
Kahvan muoto Kaari
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Asennusreikien määrä 2
Kierrekoko M4
Asennusreiän etäisyys 64.0 mm
Kahvan pituus 64.0 mm
Tarttumiskorkeus 16.0 mm
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä