Valikko Haku

Tulppa kielekkeellä 25.4 mm EPDM Musta

Tämä vetoliuska on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää jopa 180 Celsiusasteen käyttölämpötilaa. Se sopii erinomaisesti kierteitettyjen ja sileiden reikien peittämiseen. Se vedetään reiän läpi, ja on silti irrotettavissa nopeasti.
Tuotekoodi:

461667

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 1,4786 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

147,86 €

100 x 1,4786 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali EPDM
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä