Valikko Haku

Vetosalpa 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Teräs

Keskelle asennettavat vetosalvat mahdollistavat kahden erillisen levyn vetämisen yhteen. Nämä puristintyyppiset salvat sisältävät pidikkeen ja tarjoavat matalan profiilin suunnittelun. Ne on valmistettu teräksestä, ja niissä on sinkitty pinnoite.
Tuotekoodi:

34000131

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 7,7244 €
50 + 5,5174 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

38,62 €

5 x 7,7244 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Latch & Keeper
Kokonaiskorkeus 15.0 mm
Kokonaisleveys 16.0 mm
Tullinimike 8301600090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä