Menu  Rechercher

Anneau de levage 400.0 kg M8 Alliage acier Noir

Cet anneau de levage en acier est essentiel pour le levage d'objets lourds. Peut être utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'industrie générale et la construction.
Article de code:

497660

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 278,4695 €
5 - 9 264,555 €
10 + 250,6405 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

278,47 €

1 x 278,4695 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M8-1.25
Capacité de charge 400.0 kg
Matière complète Alliage acier
Finition Bruni
Diamètre de bague 9.5 mm
Hauteur totale 84.8 mm
Diamètre base 19.1 mm
Diamètre du corps 19.1 mm
Longueur de boulon 43.2 mm
Largeur totale 40.9 mm
Hauteur interne d'anneau 32.1 mm
Largeur extérieure de la bague 40.9 mm
Longueur filetage 17.0 mm
Limite de couple 9.5 Nm
Couleur Noir
Type de bague Levée
Facteur de sécurité 5:1
Action pivotante 360 ° Swivel
Code produit 7318190090
Hauteur du corps 67.8 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter