497695
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 263,0903 € |
5 - 9 | 249,9358 € |
10 + | 236,7813 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage de boulon | M20 |
---|---|
Capacité de charge | 2200.0 kg |
Capacité de charge | 2200.0 kg |
Matière complète | Alliage acier forgé |
Finition | Bruni |
Diamètre de bague | 19.1 mm |
Diamètre de bague | 0.752 in |
Hauteur totale | 212.6 mm |
Hauteur totale | 8.37 in |
Diamètre base | 48.0 mm |
Diamètre base | 1.89 in |
Diamètre du corps | 48.0 mm |
Diamètre du corps | 1.89 in |
Longueur de boulon | 95.1 mm |
Longueur de boulon | 3.744 in |
Largeur totale | 88.9 mm |
Largeur totale | 3.5 in |
Hauteur interne d'anneau | 98.4 mm |
Hauteur interne d'anneau | 3.874 in |
Largeur extérieure de la bague | 88.9 mm |
Largeur extérieure de la bague | 3.5 in |
Longueur filetage | 38.0 mm |
Longueur filetage | 1.496 in |
Limite de couple | 135.0 Nm |
Limite de couple | 135.0 Nm |
Couleur | Noir |
Type de bague | Levée |
Facteur de sécurité | 5:1 |
Action pivotante | 360 ° Swivel |
Code produit | 7318190090 |
Hauteur du corps | 174.6 mm |
Hauteur du corps | 6.874 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.