Menu  Rechercher

Bouchons à clipser

En cours de production

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Couleur h Matière H Compatible Thread Sizes (All) D Type de filetages compatibles Ajouter au panier
0,1423 € - 0,3366 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
PEBD
Metric;UNF;BSP;JIC
0,1962 € - 0,4642 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
PEBD
Metric;UNF;BSP;JIC
0,0192 € - 0,0299 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
5.7 mm
PEBD
9.2 mm
1/8" Gas
14.3 mm
NPT ; Métrique
0,0417 € - 0,0649 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
11.0 mm
PEBD
17.0 mm
3/4" Gas
31.6 mm
NPT
0,037 € - 0,0576 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
7.2 mm
PEBD
13.1 mm
11/16" UNF
24.0 mm
UNF
0,0351 € - 0,0547 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
5.0 mm
PEBD
10.0 mm
M14
18.8 mm
Metric;UNF
0,0363 € - 0,0565 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
9.8 mm
PEBD
13.7 mm
5/8" Gas
27.5 mm
NPT ; UNF
0,0551 € - 0,0858 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
12.8 mm
PEBD
18.0 mm
1" Gas
37.5 mm
NPT
0,1032 € - 0,1605 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
11.0 mm
PEBD
16.0 mm
2" Gas
67.8 mm
NPT
0,0295 € - 0,0459 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
6.0 mm
PEBD
12.0 mm
7/16" UNF
15.8 mm
UNF
0,0363 € - 0,0565 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
9.4 mm
PEBD
15.0 mm
1/2" Gas
26.0 mm
NPT ; Métrique
0,0662 € - 0,103 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
12.7 mm
PEBD
17.6 mm
1,1/2" Gas
55.0 mm
NPT
0,037 € - 0,0576 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
7.1 mm
PEBD
7.0 mm
M18
24.0 mm
Metric;UNF
0,0649 € - 0,101 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
12.0 mm
PEBD
18.0 mm
M39
37.5 mm
Metric;UNF
0,0438 € - 0,0681 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
12.1 mm
PEBD
18.0 mm
M24
31.8 mm
Metric;UNF
0,0213 € - 0,0331 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
8.2 mm
PEBD
13.7 mm
1/4" Gas
17.6 mm
NPT ; UNF
0,0236 € - 0,0368 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
8.0 mm
PEBD
13.3 mm
3/8" Gas
21.7 mm
NPT ; Métrique
0,0794 € - 0,1236 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
10.2 mm
PEBD
15.0 mm
1,1/4" Gas
49.5 mm
NPT
0,05 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
11.0 mm
PEBD
17.0 mm
1 1/16" UNF
31.6 mm
Metric;UNF
  • sur 3
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

12368

Gamme de prix
0,3366 € - 0,1423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

12622

Gamme de prix
0,4642 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable NPT ; Métrique 1/8" Gas Rouge PEBD

20573300

Gamme de prix
0,0299 € - 0,0192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/8" Gas
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable NPT 3/4" Gas Rouge PEBD

20573355

Gamme de prix
0,0649 € - 0,0417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    3/4" Gas
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable UNF 11/16" UNF Rouge PEBD

20573416

Gamme de prix
0,0576 € - 0,037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    11/16" UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable Métrique ; UNF M14 Rouge PEBD

20573430

Gamme de prix
0,0547 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M14
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable NPT ; UNF 5/8" Gas Rouge PEBD

20573348

Gamme de prix
0,0565 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    5/8" Gas
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable NPT 1" Gas Rouge PEBD

20573362

Gamme de prix
0,0858 € - 0,0551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1" Gas
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable NPT 2" Gas Rouge PEBD

20573393

Gamme de prix
0,1605 € - 0,1032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    2" Gas
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable UNF 7/16" UNF Rouge PEBD

20573409

Gamme de prix
0,0459 € - 0,0295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    7/16" UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable NPT ; Métrique 1/2" Gas Rouge PEBD

20573331

Gamme de prix
0,0565 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/2" Gas
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable NPT 1,1/2" Gas Rouge PEBD

20573379

Gamme de prix
0,103 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1,1/2" Gas
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable Métrique ; UNF M18 Rouge PEBD

20573447

Gamme de prix
0,0576 € - 0,037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M18
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable Métrique ; UNF M39 Rouge PEBD

20573461

Gamme de prix
0,101 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M39
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable Métrique ; UNF M24 Rouge PEBD

20573454

Gamme de prix
0,0681 € - 0,0438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M24
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable NPT ; UNF 1/4" Gas Rouge PEBD

20573317

Gamme de prix
0,0331 € - 0,0213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4" Gas
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable NPT ; Métrique 3/8" Gas Rouge PEBD

20573324

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    3/8" Gas
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable NPT 1,1/4" Gas Rouge PEBD

20573386

Gamme de prix
0,1236 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1,1/4" Gas
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable Métrique ; UNF 1 1/16" UNF Rouge PEBD

20573423

Gamme de prix
0,0778 € - 0,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1 1/16" UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité