Menu  Rechercher

Bouchons à lamelles pour tubes

En cours de production

Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.

Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.

Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.

  • Deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une variété de configurations de tubes de forage et NPT.
  • Produit conçu pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité.
  • Idéaux pour une utilisation mécanique et technique.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu, Rouge Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d1 D Type de tuyaux compatibles Type d2 Ajouter au panier
0,405 € - 0,6301 € Demander le délai de livraison ici
48.2 mm
74.0 mm
1
0,868 € - 1,3503 € Demander le délai de livraison ici
124.5 mm
159.5 mm
1
2,4568 € - 2,7298 € Demander le délai de livraison ici
256.0 mm
314.0 mm
1
0,2105 € - 0,3274 € Demander le délai de livraison ici
56.5 mm
PE-LD
2
0,4271 € - 0,6644 € Demander le délai de livraison ici
92.0 mm
PE-LD
2
0,7933 € - 1,2341 € Demander le délai de livraison ici
167.0 mm
PE-LD
2
1,2815 € - 1,4239 € Demander le délai de livraison ici
218.0 mm
PE-LD
2
0,3887 € - 0,6046 € Demander le délai de livraison ici
88.5 mm
PE-LD
3
0,4271 € - 0,6644 € Demander le délai de livraison ici
92.0 mm
PE-LD
3
0,1377 € - 0,2142 € Demander le délai de livraison ici
17.8 mm
34.5 mm
1
0,5808 € - 0,9035 € Demander le délai de livraison ici
84.5 mm
109.0 mm
1
1,3647 € - 1,5164 € Demander le délai de livraison ici
185.0 mm
223.8 mm
1
0,0335 € - 0,0522 € Demander le délai de livraison ici
PE-LD
2
0,2996 € - 0,466 € Demander le délai de livraison ici
66.3 mm
PE-LD
2
0,4473 € - 0,6958 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
PE-LD
2
0,6102 € - 0,9492 € Demander le délai de livraison ici
138.5 mm
PE-LD
2
2,5866 € - 2,8741 € Demander le délai de livraison ici
323.0 mm
PE-LD
2
0,6102 € - 0,9492 € Demander le délai de livraison ici
PE-LD
3
0,6902 € - 1,0736 € Demander le délai de livraison ici
152.0 mm
PE-LD
3
0,1678 € - 0,2611 € Demander le délai de livraison ici
2
  • sur 5
Bouchon à lamelles pour tube 74.0 mm 54.0 mm Noir PEBD

20571344

Gamme de prix
0,6301 € - 0,405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    74.0 mm
  • d1
    48.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 159.5 mm 59.5 mm Noir PEBD

20571399

Gamme de prix
1,3503 € - 0,868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    159.5 mm
  • d1
    124.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 314.0 mm 80.0 mm Noir PEBD

20571450

Gamme de prix
2,7298 € - 2,4568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    314.0 mm
  • d1
    256.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 56.5 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572341

Gamme de prix
0,3274 € - 0,2105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    56.5 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 92.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572365

Gamme de prix
0,6644 € - 0,4271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    92.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 167.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572440

Gamme de prix
1,2341 € - 0,7933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    167.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 218.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572471

Gamme de prix
1,4239 € - 1,2815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    218.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 88.5 mm 34.0 mm Rouge PEBD

20595722

Gamme de prix
0,6046 € - 0,3887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    88.5 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    3
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 92.0 mm 34.0 mm Rouge PEBD

20595739

Gamme de prix
0,6644 € - 0,4271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    92.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    3
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 34.5 mm 30.8 mm Noir PEBD

20571306

Gamme de prix
0,2142 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.5 mm
  • d1
    17.8 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 109.0 mm 59.5 mm Noir PEBD

20571368

Gamme de prix
0,9035 € - 0,5808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    109.0 mm
  • d1
    84.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 223.8 mm 80.0 mm Noir PEBD

20571429

Gamme de prix
1,5164 € - 1,3647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    223.8 mm
  • d1
    185.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube Rouge PEBD

20572327

Gamme de prix
0,0522 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 66.3 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572358

Gamme de prix
0,466 € - 0,2996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    66.3 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 105.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572372

Gamme de prix
0,6958 € - 0,4473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 138.5 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572419

Gamme de prix
0,9492 € - 0,6102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    138.5 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 323.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572495

Gamme de prix
2,8741 € - 2,5866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    323.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube Rouge PEBD

20595760

Gamme de prix
0,9492 € - 0,6102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    3
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 152.0 mm 44.0 mm Rouge PEBD

20595777

Gamme de prix
1,0736 € - 0,6902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    152.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    3
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 48.3 mm Noir PEBD

20570965

Gamme de prix
0,2611 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000