Menu  Rechercher

Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM

Article de code:

461560

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 6,2456 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

624,56 €

100 x 6,2456 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
M1 33.3 mm
M2 41.3 mm
H 25.4 mm
Languette Without Tab
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Compatible Thread Sizes (All) M39,M42
Matière EPDM
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter