Menu  Rechercher

Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Article de code:

499719

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 10,0731 €
125 - 249 9,5757 €
250 + 9,0644 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

251,83 €

25 x 10,0731 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Languette Without Tab
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter