Menu  Rechercher

Volant 25.0 mm M6 10.0 mm Acier PA

Article de code:

1219000

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 449 1,5049 €
450 + 1,4377 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

37,62 €

25 x 1,5049 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Matière du goujon Acier
Nombre de lobes 5
Type de montage Goujon fileté
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter