Menu  Rechercher

Volant 50.0 mm M10 40.0 mm Acier PA

Article de code:

1219040

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 4,6704 €
50 - 99 4,4216 €
100 - 199 4,1867 €
200 + 3,7308 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

46,70 €

10 x 4,6704 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière du goujon Acier
Nombre de lobes 5
Type de montage Goujon fileté
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter