Menu  Rechercher

Bride d’arbre manuelle 50.0 50.0 76.0 Aluminium

Cette bride manuelle pour arbre est conçue pour sécuriser et positionner des arbres cylindriques dans les applications de mouvement linéaire. Elle fournit une rotation fluide tout en éliminant les vibrations. Elle est contrôlée par la manette indexable. Fabrication en aluminium et avec un diamètre d'arbre de 50 mm.
Article de code:

20175979

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 2 243,13 €
3 - 4 206,66 €
5 - 9 194,50 €
10 + 182,35 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

243,13 €

1 x 243,13 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 50.0
h1 50.0
l1 76.0
w1 132.0
w2 108.0
w3 56.5
h2 58.0
h3 22.0
h4 40.5
h5 95.0
l2 12.0
d1 M16
d2 M14
Couple de serrage à Nm 17.0
Force de maintien kN 2000.0
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter