Menu  Rechercher

Cape SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 PEBD

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Article de code:

110543

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,4468 €
3000 + 0,2003 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

134,04 €

300 x 0,4468 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de brides compatibles 3000 PSI
Code SAE J518-61
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter