Menu  Rechercher

Capes multi-flex 30.0 mm PVC Noir

This black PVC standard multi-flex cap fits 13.5 - 16.5 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. This star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Article de code:

MFWA-135-030

6000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 1,2332 €
2000 + 0,543 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

246,64 €

200 x 1,2332 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Couleur Noir
Compatible aux filetages normalisés (tous) Filetages UNF, Filetages métriques
Hauteur interne 30.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter