Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 58.5 mm 62.5 mm Transparent PEBD

Ce bouchon conique et cape est conçu pour obturer de multiples diamètres internes ou recouvrir de multiples diamètres externes. Facile à installer et à retirer, cet article dispose de 6 lamelles sur la tige pour un ajustement sûr lorsqu’il est utilisé comme bouchon. Il apporte une excellente protection contre les dommages, la saleté, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
Article de code:

2134000

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
70 - 699 0,5451 €
700 - 2799 0,2595 €
2800 - 5599 0,1928 €
5600 + 0,1433 €
Qté par sac standard : 700

Commande par lots de 70

Prix total :

38,16 €

70 x 0,5451 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 67.5 mm
d1 58.5 mm
d2 62.5 mm
d3 57.0 mm
d4 61.0 mm
h 23.8 mm
Couleur Transparent
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter