Menu  Rechercher

Capes de masquage à retrait facile

En cours de production

Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication. Les applications standard comprennent : l’anodisation, le grenaillage, le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et les lignes de peinture générale.

Cette gamme comporte plusieurs styles, notamment une gamme avec une conception à bride et un joint interne qui garantit un bon ajustement, ou des modèles avec une languette ergonomique pour faciliter le retrait.

Ces capes sont faciles à installer : pour assurer le meilleur ajustement possible, le diamètre interne doit être inférieur d’environ 10 % au diamètre externe de la pièce à masquer.

Notre gamme est disponible dans différentes matières bénéficiant de diverses propriétés. Le silicone est une matière de masquage haut de gamme offrant une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. L’EPDM est une matière plus économique avec une résistance plus faible à la chaleur. Les options en silicone et EPDM peuvent être utilisées plusieurs fois. Le PVC souple, quant à lui, est une solution plus économique. Il offre également une bonne résistance aux produits chimiques, mais une résistance à la chaleur moindre, et est destiné à un usage unique.

  • Matières : caoutchouc silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) et polychlorure de vinyle (PVC) souple 425F (218C).
  • Couleurs : noir, naturel ou jaune
  • Dureté : duromètre (Shore A) 55 + 5 et 85 +/– 2


Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité ID IH Couleur Matière Ajouter au panier
0,1996 € - 0,2089 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
0.8 mm
Noir
Silicone
0,3219 € - 0,5961 € Demander le délai de livraison ici
12.2 mm
38.1 mm
Transparent
Silicone
0,1116 € - 0,2344 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
25.0 mm
Jaune
PVC
0,1451 € - 0,3046 € Demander le délai de livraison ici
13.2 mm
13.0 mm
Jaune
PVC
0,2003 € - 0,4468 € Demander le délai de livraison ici
16.3 mm
25.0 mm
Jaune
PVC
0,2293 € - 0,4816 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
25.0 mm
Jaune
PVC
0,478 € - 1,0562 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
50.0 mm
Jaune
PVC
0,0873 € - 0,1834 € Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
13.0 mm
Jaune
PVC
0,1312 € - 0,2756 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
25.0 mm
Jaune
PVC
0,1738 € - 0,3881 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
25.0 mm
Jaune
PVC
0,8442 € - 1,7729 € Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
30.0 mm
Noir
EPDM
0,9921 € - 0,9921 € Demander le délai de livraison ici
9.2 mm
30.0 mm
Noir
EPDM
1,437 € - 1,437 € Demander le délai de livraison ici
14.6 mm
30.9 mm
Noir
EPDM
1,0847 € - 2,3997 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
52.0 mm
Naturel
Silicone
0,3048 € - 0,3048 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.2 mm
Noir
Silicone
0,2136 € - 0,3955 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
35.0 mm
Transparent
Silicone
0,0755 € - 0,1587 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
13.0 mm
Jaune
PVC
0,1264 € - 0,2655 € Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
13.0 mm
Jaune
PVC
0,192 € - 0,4033 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
25.0 mm
Jaune
PVC
0,1971 € - 0,4399 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
13.0 mm
Jaune
PVC
  • sur 4
Cape rectangulaire 0.8 mm (Øi) 0.8 mm Silicone Noir

35-SCR4000

Gamme de prix
0,2089 € - 0,1996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    0.8 mm
  • IH
    0.8 mm
  • Température maximum
    300 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Silicone
Ezecap 12.2 mm (Øi) 38.1 mm Silicone Transparent

461849

Gamme de prix
0,5961 € - 0,3219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    Silicone
Cape flexible à languette 7.7 mm (Øi) 25.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0077-025

Gamme de prix
0,2344 € - 0,1116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    7.7 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 13.2 mm (Øi) 13.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0132-013

Gamme de prix
0,3046 € - 0,1451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    13.2 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 16.3 mm (Øi) 25.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0163-025

Gamme de prix
0,4468 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    16.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 20.6 mm (Øi) 25.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0206-025

Gamme de prix
0,4816 € - 0,2293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    20.6 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 38.1 mm (Øi) 50.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0381-050

Gamme de prix
1,0562 € - 0,478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    38.1 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 6.1 mm (Øi) 13.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0061-013

Gamme de prix
0,1834 € - 0,0873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    6.1 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 9.3 mm (Øi) 25.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0093-025

Gamme de prix
0,2756 € - 0,1312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 14.3 mm (Øi) 25.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0143-025

Gamme de prix
0,3881 € - 0,1738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    14.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Ezecap 7.2 mm (Øi) 30.0 mm EPDM Noir

461867

Gamme de prix
1,7729 € - 0,8442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    7.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Ezecap 9.2 mm (Øi) 30.0 mm EPDM Noir

461871

Gamme de prix
0,9921 € - 0,9921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    9.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Ezecap 14.6 mm (Øi) 30.9 mm EPDM Noir

461879

Gamme de prix
1,437 € - 1,437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    14.6 mm
  • IH
    30.9 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Ezecap à anneaux 18.0 mm (Øi) 52.0 mm Silicone Naturel

491664

Gamme de prix
2,3997 € - 1,0847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    18.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Silicone
Cape rectangulaire 1.2 mm (Øi) 1.2 mm Silicone Noir

35-SCR3000

Gamme de prix
0,3048 € - 0,3048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    1.2 mm
  • IH
    1.2 mm
  • Température maximum
    300 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Silicone
Ezecap 7.9 mm (Øi) 35.0 mm Silicone Transparent

461842

Gamme de prix
0,3955 € - 0,2136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    7.9 mm
  • IH
    35.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    Silicone
Cape flexible à languette 5.3 mm (Øi) 13.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0053-013

Gamme de prix
0,1587 € - 0,0755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    5.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 11.9 mm (Øi) 13.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0119-013

Gamme de prix
0,2655 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 15.9 mm (Øi) 25.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0159-025

Gamme de prix
0,4033 € - 0,192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    15.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 20.6 mm (Øi) 13.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0206-013

Gamme de prix
0,4399 € - 0,1971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    20.6 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC