Menu  Rechercher

Capes de masquage à retrait facile

En cours de production

Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication. Les applications standard comprennent : l’anodisation, le grenaillage, le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et les lignes de peinture générale.

Cette gamme comporte plusieurs styles, notamment une gamme avec une conception à bride et un joint interne qui garantit un bon ajustement, ou des modèles avec une languette ergonomique pour faciliter le retrait.

Ces capes sont faciles à installer : pour assurer le meilleur ajustement possible, le diamètre interne doit être inférieur d’environ 10 % au diamètre externe de la pièce à masquer.

Notre gamme est disponible dans différentes matières bénéficiant de diverses propriétés. Le silicone est une matière de masquage haut de gamme offrant une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. L’EPDM est une matière plus économique avec une résistance plus faible à la chaleur. Les options en silicone et EPDM peuvent être utilisées plusieurs fois. Le PVC souple, quant à lui, est une solution plus économique. Il offre également une bonne résistance aux produits chimiques, mais une résistance à la chaleur moindre, et est destiné à un usage unique.

  • Matières : caoutchouc silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) et polychlorure de vinyle (PVC) souple 425F (218C).
  • Couleurs : noir, naturel ou jaune
  • Dureté : duromètre (Shore A) 55 + 5 et 85 +/– 2


Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité ID IH Couleur Matière Ajouter au panier
0,2887 € - 0,6064 € Demander le délai de livraison ici
26.9 mm
25.0 mm
Jaune
PVC
0,0786 € - 0,1651 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
13.0 mm
Jaune
PVC
0,1077 € - 0,2263 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
13.0 mm
Jaune
PVC
0,1343 € - 0,282 € Demander le délai de livraison ici
12.4 mm
13.0 mm
Jaune
PVC
  • sur 4
Cape flexible à languette 26.9 mm (Øi) 25.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0269-025

Gamme de prix
0,6064 € - 0,2887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    26.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 4.8 mm (Øi) 13.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0048-013

Gamme de prix
0,1651 € - 0,0786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    4.8 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 9.3 mm (Øi) 13.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0093-013

Gamme de prix
0,2263 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Cape flexible à languette 12.4 mm (Øi) 13.0 mm PVC Jaune

PCYJ-0124-013

Gamme de prix
0,282 € - 0,1343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    12.4 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC