Menu  Rechercher

Cape de protection pour boulon M45 69.7 mm PEBD Noir

Ce protège-boulon protège des intempéries et du vandalisme. Il s’agit d’un moyen rentable d’améliorer l’aspect fini. Idéal pour les boulons, les vis et les écrous.
Article de code:

20571634

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
18 - 179 1,6905 €
180 - 899 1,2075 €
900 + 1,0867 €
Qté par sac standard : 180

Commande par lots de 18

Prix total :

30,43 €

18 x 1,6905 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 85.5 mm
d 69.7 mm
H3 38.0 mm
H1 73.0 mm
H2 75.5 mm
Filetage de boulon M45
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter