Menu  Rechercher

Charnières à couple réglable - avec vis à ergot

En stock

Ces charnières à couple réglable articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur du couple peut être réglée en tournant la vis intégrée et la gamme est disponible dans différentes matières et finitions, ainsi que dans différents types de fixation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Épaisseur totale Largeur totale Distance entre les trous de fixation Ajouter au panier
4,182 € - 5,8548 € 296 En stock
6.0 mm
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
51,3192 € - 99,9356 € 73 En stock
55,9757 € - 109,018 € 100 En stock
21,9564 € - 43,4969 € 50 En stock
51,3192 € - 99,9356 € 550 En stock
31,3248 € - 59,9207 € 634 En stock
12,8505 € - 24,9839 € 9 En stock
2,957 € - 6,3604 € Demander le délai de livraison ici
2,9293 € - 6,3009 € Demander le délai de livraison ici
4,198 € - 5,8773 € 218 En stock
5,3889 € - 6,3699 € 3 En stock
5,3889 € - 6,3699 € 9 En stock
14,4344 € - 30,3123 € Demander le délai de livraison ici
Charnière à friction 45.0 mm 38.0 mm Nylon Noir

20065799

Gamme de prix
5,8548 € - 4,182 €

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Couple maximal
    0.80 Nm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couple réglable
    Ajustable
Charnière à friction 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Naturel

10273678

Gamme de prix
99,9356 € - 51,3192 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Finition
    Anodisé clair
  • Type de fixation
    Goujon M6
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Type
    Réglage par goupille
Charnière à friction 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10273685

Gamme de prix
109,018 € - 55,9757 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Finition
    Anodisé noir
  • Type de fixation
    Goujon M6
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Type
    Réglage par goupille
Charnière à friction 35.0 mm 30.0 mm Aluminium

10299708

Gamme de prix
43,4969 € - 21,9564 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Finition
    Transparent
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Forme de trou de montage
    Rond
Charnière à friction 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Naturel

10273661

Gamme de prix
99,9356 € - 51,3192 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Finition
    Anodisé clair
  • Type de fixation
    Vis M6
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Enfoncement du trou de montage
    Plate
Charnière à friction 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10272534

Gamme de prix
59,9207 € - 31,3248 €

Niveaux de stock
634 En stock
Caractéristiques
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Finition
    Anodisé noir
  • Type de fixation
    Vis M6
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Enfoncement du trou de montage
    Plate
Charnière à friction 65.0 mm 56.0 mm Polymère acétal Noir

10274811

Gamme de prix
24,9839 € - 12,8505 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Enfoncement du trou de montage
    Plate
  • Forme de trou de montage
    Rond
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière à friction 43.0 mm 36.5 mm Polymère acétal Blanc

10271254

Gamme de prix
6,3604 € - 2,957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Enfoncement du trou de montage
    Plate
  • Forme de trou de montage
    Rond
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière à friction 43.0 mm 36.5 mm Polymère acétal Noir

10271247

Gamme de prix
6,3009 € - 2,9293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Enfoncement du trou de montage
    Plate
  • Forme de trou de montage
    Rond
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière à friction 63.5 mm 58.0 mm PA Noir

10094785

Gamme de prix
5,8773 € - 4,198 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Finition
    Sans finition
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Forme de trou de montage
    Trou traversant fraisé
Charnière à friction 43.0 mm 36.5 mm POM Noir

10366899

Gamme de prix
6,3699 € - 5,3889 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Enfoncement du trou de montage
    Plate
  • Forme de trou de montage
    Rond
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière à friction 43.0 mm 36.5 mm POM Blanc

10366882

Gamme de prix
6,3699 € - 5,3889 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Enfoncement du trou de montage
    Plate
  • Forme de trou de montage
    Rond
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière à friction 35.0 mm 30.0 mm Aluminium Noir

10352878

Gamme de prix
30,3123 € - 14,4344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Sans finition
  • Type de fixation
    Vis tête cylindrique large fendue
  • Forme de feuille
    Carré
  • Enfoncement du trou de montage
    3,0 mm
  • Forme de trou de montage
    Rond