Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.
Séries: SR5506
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Nombre de trous de montage | Finition | Matière | Forme de feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6255 € - 4,385 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Revêtement poudre noire
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
19,7041 € - 27,5858 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
Revêtement peinture poudre
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
3,8999 € - 4,7406 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Zingué
|
Acier ; acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
8,0419 € - 11,2587 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
|
Carré
|
|
||
9,4099 € - 13,1738 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Chromé
|
Zamac
|
Rectangulaire
|
|
||
8,0419 € - 11,2587 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Chromé
|
Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
|
Rectangulaire
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8,7328 € - 12,2259 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
|
||
9,4789 € - 13,2705 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Revêtement poudre noire
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
|
||
9,4099 € - 13,1738 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
|
||
3,51 € - 5,85 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Acier ; acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,261 € - 5,049 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zingué
|
Acier ; acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,5215 € - 1,7943 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
4
|
|
PA GF
|
Rectangulaire
|
|
||
6,5159 € - 12,9113 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
5
|
Revêtement peinture poudre
|
GF PA
|
Rectangulaire
|
|
||
4,8219 € - 6,7507 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Zamac
|
Carré
|
|
||
7,7379 € - 16,2497 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
|
||
4,3664 € - 8,8793 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Arrondi
|
|
||
9,4928 € - 9,4928 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
8
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Incliné
|
|
||
40,2418 € - 84,5078 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
6
|
Anodisé noir
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
|
||
30,2865 € - 42,4011 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
6,5772 € - 13,0287 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
4
|
|
Nylon
|
Rectangulaire
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.