Menu  Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En cours de production

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
98 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
8,7051 € - 12,1872 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
Revêtement peinture poudre
Alliage zinc
Rectangulaire
3,261 € - 5,049 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
60.0 mm
4
Zingué
Acier ; acier inoxydable
Rectangulaire
60.0 mm
2,8658 € - 3,4538 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
60.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Acier
Rectangulaire
60.0 mm
4,6842 € - 6,9061 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
135.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Acier
Rectangulaire
60.0 mm
3,0178 € - 3,157 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
60.0 mm
4
Zingué
Acier
Rectangulaire
60.0 mm
3,6255 € - 4,385 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
140.0 mm
5
Revêtement poudre noire
Acier
Rectangulaire
63.0 mm
18,723 € - 26,2123 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
60.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamak ; inox
Rectangulaire
90.0 mm
9,4099 € - 13,1738 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
6
Chromé
Alliage zinc
Rectangulaire
8,7328 € - 12,2259 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
Chromé
Alliage zinc
Rectangulaire
4,1038 € - 7,0995 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
150.0 mm
4
Zingué
Acier ; acier inoxydable
Rectangulaire
63.0 mm
6,7016 € - 14,0734 € Demander le délai de livraison ici
8
Poli
Acier inoxydable
Rectangulaire
5,1954 € - 10,9105 € Demander le délai de livraison ici
6
Poli
Acier inoxydable
Incliné
8,0419 € - 11,2587 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
50.0 mm
4
Chromé
Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
Rectangulaire
50.0 mm
9,4099 € - 13,1738 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
Chromé
Zamac
Rectangulaire
8,7328 € - 12,2259 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Alliage zinc
Rectangulaire
8,0419 € - 11,2587 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
Carré
4,4216 € - 6,1903 € Demander le délai de livraison ici
4
Revêtement poudre noire
GF PA
Carré
4,6842 € - 5,3966 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
150.0 mm
5
Revêtement poudre noire
Acier ; acier inoxydable
Rectangulaire
63.0 mm
33,9778 € - 47,569 € Demander le délai de livraison ici
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
5,4922 € - 7,6892 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
40.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamak ; inox
Carré
40.0 mm
  • sur 5
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

099125E

Gamme de prix
12,1872 € - 8,7051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Zamac
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm Acier ; acier inoxydable

1599636

Gamme de prix
5,049 € - 3,261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm Acier

1599621

Gamme de prix
3,4538 € - 2,8658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 60.0 mm 135.0 mm Acier

1599623

Gamme de prix
6,9061 € - 4,6842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    135.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm Acier

1599631

Gamme de prix
3,157 € - 3,0178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière plate 63.0 mm 140.0 mm Acier

1599624

Gamme de prix
4,385 € - 3,6255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 90.0 mm 60.0 mm 6.0 mm Noir

399125E

Gamme de prix
26,2123 € - 18,723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 76.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Argent

099116E

Gamme de prix
13,1738 € - 9,4099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Chromé
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Zamac
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Transparent

099117E

Gamme de prix
12,2259 € - 8,7328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Finition
    Chromé
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Zamac
Charnière plate 63.0 mm 150.0 mm Acier ; acier inoxydable

1599634

Gamme de prix
7,0995 € - 4,1038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière plate 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Argent

1287384

Gamme de prix
14,0734 € - 6,7016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Inox 304
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
Charnière plate 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Argent

1287383

Gamme de prix
10,9105 € - 5,1954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
  • Forme de feuille
    Incliné
  • Matière complète
    Inox 304
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
Charnière plate 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; inox

099114E

Gamme de prix
11,2587 € - 8,0419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Argent

0991110E

Gamme de prix
13,1738 € - 9,4099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Chromé
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Alliage de zinc moulé, acier inoxydable
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

099127E

Gamme de prix
12,2259 € - 8,7328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Zamac
Charnière plate 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; inox

099124E

Gamme de prix
11,2587 € - 8,0419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Forme de feuille
    Carré
  • Matière complète
    Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm GF PA

299203E

Gamme de prix
6,1903 € - 4,4216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Forme de feuille
    Carré
  • Matière complète
    Polyamide chargé 30 % fibre de verre
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
Charnière plate 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Noir

1599625

Gamme de prix
5,3966 € - 4,6842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 50 mm 50.0 mm 6.0 mm Argent

099404E

Gamme de prix
47,569 € - 33,9778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
  • Inclut
    Fasteners not included
  • Forme de feuille
    Carré
  • Matière complète
    Inox 316
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm Zamak ; inox

299123E

Gamme de prix
7,6892 € - 5,4922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir