Menu  Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En cours de production

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
98 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
1,5199 € - 1,7963 € Demander le délai de livraison ici
4
PA GF
Rectangulaire
3,9839 € - 5,5775 € Demander le délai de livraison ici
4
Chromé
Alliage zinc
Carré
4,4907 € - 10,2721 € Demander le délai de livraison ici
6
Poli
Acier inoxydable
Rectangulaire
12,185 € - 12,185 € Demander le délai de livraison ici
4
Chromé
Acier inoxydable
Carré
45,804 € - 96,1884 € Demander le délai de livraison ici
4
Brillant
Acier inoxydable
Rectangulaire
13,7696 € - 28,9163 € Demander le délai de livraison ici
4
Brut
Acier inoxydable
Carré
4,7481 € - 9,9711 € Demander le délai de livraison ici
4
Anodisé noir
GF PA
Carré
12,82 € - 26,9221 € Demander le délai de livraison ici
4
Brut
Acier inoxydable
Rectangulaire
12,8833 € - 27,055 € Demander le délai de livraison ici
4
Poli
Acier inoxydable
Rectangulaire
2,3107 € - 4,8526 € Demander le délai de livraison ici
4
Zingué
Acier
Rectangulaire
12,82 € - 26,9221 € Demander le délai de livraison ici
4
Brut
Acier inoxydable
Carré
3,9568 € - 8,3093 € Demander le délai de livraison ici
4
Anodisé noir
GF PA
Carré
4,0201 € - 8,4422 € Demander le délai de livraison ici
4
Brut
Acier inoxydable
Rectangulaire
4,9064 € - 10,3035 € Demander le délai de livraison ici
4
Brut
Acier inoxydable
Rectangulaire
6,7016 € - 14,0734 € Demander le délai de livraison ici
8
Poli
Acier inoxydable
Rectangulaire
5,1954 € - 10,9105 € Demander le délai de livraison ici
6
Poli
Acier inoxydable
Incliné
59962 6,4373 € - 6,4373 € Demander le délai de livraison ici
6
Revêtement poudre noire
Acier
Flèche
7,2819 € - 10,1947 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
40.0 mm
4
Chromé
Alliage zinc
Rectangulaire
40.0 mm
  • sur 5
Charnières 48.0 mm 48.0 mm PA GF

466235

Gamme de prix
1,7963 € - 1,5199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Polyamide chargé fibre de verre
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Mode de montage
    Screw Fix
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Argent

1299113

Gamme de prix
5,5775 € - 3,9839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Chromé
  • Forme de feuille
    Carré
  • Matière complète
    Zamac
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
Charnière plate 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

1287382

Gamme de prix
10,2721 € - 4,4907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Inox 304
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm Acier inoxydable

129940E

Gamme de prix
12,185 € - 12,185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Chromé
  • Forme de feuille
    Carré
  • Matière complète
    Inox 316
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
Charnière plate 230.0 mm 65 mm Acier inoxydable

1501207

Gamme de prix
96,1884 € - 45,804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brillant
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Inox 304
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    8302100090
Charnière plate 50.0 mm 50 mm Acier inoxydable

1501211

Gamme de prix
28,9163 € - 13,7696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Forme de feuille
    Carré
  • Matière complète
    Inox 304
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    7326909890
Charnière plate 50.0 mm 50 mm GF PA

1501216

Gamme de prix
9,9711 € - 4,7481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Anodisé noir
  • Forme de feuille
    Carré
  • Matière complète
    Polyamide chargé 30% fibre de verre ; inox 304
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
Charnière plate 30.0 mm 50 mm Acier inoxydable

1501208

Gamme de prix
26,9221 € - 12,82 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Inox 304
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    7326909890
Charnière plate 38.0 mm 36.5 mm Acier inoxydable

1501213

Gamme de prix
27,055 € - 12,8833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Poli
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Inox 316
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière plate 40.0 mm 50 mm Acier

1501206

Gamme de prix
4,8526 € - 2,3107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Zingué
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Acier
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière plate 40.0 mm 40 mm Acier inoxydable

1501210

Gamme de prix
26,9221 € - 12,82 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Forme de feuille
    Carré
  • Matière complète
    Inox 304
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    7326909890
Charnière plate 40.0 mm 40 mm GF PA

1501215

Gamme de prix
8,3093 € - 3,9568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Anodisé noir
  • Forme de feuille
    Carré
  • Matière complète
    Polyamide chargé 30% fibre de verre ; inox 304
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
Charnière plate 40.0 mm 50 mm Acier inoxydable

1501209

Gamme de prix
8,4422 € - 4,0201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Inox 304
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    7326909890
Charnière plate 40.0 mm 75 mm Acier inoxydable

1501214

Gamme de prix
10,3035 € - 4,9064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Inox 304
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnière plate 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Argent

1287384

Gamme de prix
14,0734 € - 6,7016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Matière complète
    Inox 304
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
Charnière plate 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Argent

1287383

Gamme de prix
10,9105 € - 5,1954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
  • Forme de feuille
    Incliné
  • Matière complète
    Inox 304
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
Charnière plate 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Noir

59962

Gamme de prix
6,4373 € - 6,4373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Inclut
    Fasteners not included
  • Forme de feuille
    Flèche
  • Enfoncement du trou de montage
    Plate
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm Naturel

299113E

Gamme de prix
10,1947 € - 7,2819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Naturel