MMB-125-01BK
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,163 € |
5000 - 9999 | 0,1506 € |
10000 - 19999 | 0,1423 € |
20000 + | 0,1344 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 8.4 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.331 in |
Ø tête | 6.9 mm |
Ø tête | 0.272 in |
Épaisseur tête | 1.0 mm |
Épaisseur tête | 0.039 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 3.1 - 3.2 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.122 - 0.125 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.0 - 2.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.079 - 0.098 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Couleur | Noir |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Forme de tête de rivet | Conique |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.