Menu  Rechercher

Clips en P

En cours de production

Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.

Séries: SR1109

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
SPN-6 0,7088 € - 0,7088 € Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
9.5 mm
0,9865 € - 0,9865 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
15.9 mm
0,4905 € - 0,4905 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
31.8 mm
0,8567 € - 0,8567 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
11.1 mm
  • sur 2
Collier en P Vis 9.5 mm 6.8 mm Acier ; TPE Noir

SPN-6

Gamme de prix
0,7088 € - 0,7088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zingué, coussinet néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 mm
Collier en P Vis 15.9 mm 10.3 mm Acier Noir

SPNW-10

Gamme de prix
0,9865 € - 0,9865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zingué, coussinet néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; caoutchouc néoprène
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.9 mm
Collier en P Vis 31.8 mm 10.3 mm Acier Noir

SPNW-20

Gamme de prix
0,4905 € - 0,4905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zingué, coussinet néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; caoutchouc néoprène
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    31.8 mm
Collier en P Vis 11.1 mm 10.3 mm Acier Noir

SPNW-7

Gamme de prix
0,8567 € - 0,8567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Zingué, coussinet néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier laminé à froid ; caoutchouc néoprène
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm