Menu  Rechercher

Écrou carré TR16 x 4 35.0 Bronze

L'écrou carré en bronze est une fixation mécanique utilisée lorsqu'une connexion sûre et robuste est nécessaire. Il confère stabilité et solidité, ce qui le rend adapté aux applications à charge moyenne. Il est fileté main gauche et est doté d'un trou traversant qui permet au boulon de passer à travers et sert à maintenir le boulon
Article de code:

20149048

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 80,89 €
10 - 19 72,80 €
20 - 49 68,76 €
50 + 64,71 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

80,89 €

1 x 80,89 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nombre de filets 1.0
Pas 4.0
Direction du filetage Main gauche
Surface de contact 770.0
d2 5.0
h1 & w1 35.0
h2 5.2
l2 26.0
w2 24.0
Filetage TR16 x 4
Matière Bronze
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter