Menu  Rechercher

Bouchon de cônes de masquage 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Vert

Ce capuchon/bouchon conique est fabriqué en silicone avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. La conception offre une utilisation polyvalente soit comme capuchon pour masquer le goujon exposé, soit comme bouchon pour masquer l'intérieur d'un trou.
Article de code:

110073

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,6535 €
2500 + 0,6204 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

163,38 €

250 x 0,6535 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 38.1 mm
Température maximum 250 °C
Matière Silicone
Couleur Vert
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter