Menu  Rechercher

Bouchon de cônes de masquage 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Rouge

Ce capuchon/bouchon conique est fabriqué en silicone avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. La conception offre une utilisation polyvalente soit comme capuchon pour masquer le goujon exposé, soit comme bouchon pour masquer l'intérieur d'un trou.
Article de code:

461915

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,6978 €
2000 - 3999 0,6618 €
4000 + 0,6273 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

139,56 €

200 x 0,6978 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 49.0 mm
Température maximum 250 °C
Matière Silicone
Couleur Rouge
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter