Menu  Rechercher

Contre-plaque pour verrou coulissant 40.0 5.5 Inox 304

La contre-plaque utilisée avec des verrous coulissants est rectangulaire et plate. Elle sert à rehausser la hauteur de la surface de verrouillage pour la rendre plus accessible et facile à utiliser. Elle améliore la stabilité et la durabilité des verrous, en veillant à ce qu'ils maintiennent leur position en toute sécurité et empêcher qu'ils ne se déplacent ou bougent pendant leur utilisation.
Article de code:

20190958

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 6,06 €
10 - 19 5,454 €
20 - 49 5,151 €
50 - 99 4,848 €
100 + 4,545 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,06 €

1 x 6,06 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 5.5
l1 40.0
w1 9.5
t1 2.0
Matière Inox 304
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter