Menu  Rechercher

Crochets de suspension en C

En stock

Les crochets de suspension permettent de manipuler des charges dans une variété d'applications, y compris la finition de peinture, les traitements de surface et la manutention de matériaux.

Cette gamme de crochets de suspension peut être utilisée plusieurs fois, ce qui en fait un choix très économique. La forme en C est idéale pour les pièces larges, y compris celles d'épaisseur variable. Disponibles dans un large choix de longueurs pour répondre aux besoins de vos projets.

  • Matière : fil de fer cuivré


Séries: SR1087

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Forme HL Matière W WD Ajouter au panier
0,0403 € - 0,1041 € Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
100.0 mm
Acier
26.0 mm
0.9 mm
0,1727 € - 0,2017 € 625 En stock
Torsadé en S
150.0 mm
Acier
26.0 mm
3.0 mm
0,0187 € - 0,0187 € 2500 En stock
Torsadé en S
150.0 mm
Acier
26.0 mm
2.0 mm
0,1547 € - 0,181 € Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
250.0 mm
Acier
26.0 mm
3.0 mm
0,0362 € - 0,0421 € 5000 En stock
Torsadé en S
75.0 mm
Acier
26.0 mm
1.5 mm
0,1547 € - 0,181 € Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
200.0 mm
Acier
26.0 mm
3.0 mm
0,1506 € - 0,1575 € 1250 En stock
Torsadé en S
100.0 mm
Acier
26.0 mm
3.0 mm
0,0592 € - 0,0626 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
20.0 mm
2.0 mm
0,0713 € - 0,0751 € 7500 En stock
En C
150.0 mm
Fer
30.0 mm
2.0 mm
0,0447 € - 0,1041 € 5000 En stock
En C
100.0 mm
Fer
20.0 mm
1.5 mm
0,0651 € - 0,077 € Demander le délai de livraison ici
En C
150.0 mm
Fer
20.0 mm
2.0 mm
1317771 0,0963 € - 0,1068 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
30.0 mm
3.0 mm
0,0514 € - 0,057 € 5000 En stock
En C
75.0 mm
Fer
20.0 mm
2.0 mm
0,0606 € - 0,0638 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
30.0 mm
2.0 mm
0,1395 € - 0,1547 € Demander le délai de livraison ici
En C
200.0 mm
Fer
30.0 mm
3.0 mm
0,0483 € - 0,0536 € Demander le délai de livraison ici
En C
60.0 mm
Fer
20.0 mm
2.0 mm
0,0862 € - 0,0957 € Demander le délai de livraison ici
En C
250.0 mm
Fer
20.0 mm
2.0 mm
0,1178 € - 0,1311 € Demander le délai de livraison ici
En C
150.0 mm
Fer
30.0 mm
3.0 mm
en C à 90° T6 0.9 mm 26.0 mm Acier

462982

Gamme de prix
0,1041 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Forme
    Torsadé en S
en C à 90° T6 3.0 mm 26.0 mm Acier

462990

Gamme de prix
0,2017 € - 0,1727 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • HL
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Forme
    Torsadé en S
en C à 90° T6 2.0 mm 26.0 mm Acier

462987

Gamme de prix
0,0187 € - 0,0187 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • HL
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Forme
    Torsadé en S
en C à 90° T6 3.0 mm 26.0 mm Acier

462992

Gamme de prix
0,181 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HL
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Forme
    Torsadé en S
en C à 90° T6 1.5 mm 26.0 mm Acier

462983

Gamme de prix
0,0421 € - 0,0362 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • HL
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Forme
    Torsadé en S
en C à 90° T6 3.0 mm 26.0 mm Acier

462991

Gamme de prix
0,181 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HL
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Forme
    Torsadé en S
en C à 90° T6 3.0 mm 26.0 mm Acier

462989

Gamme de prix
0,1575 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Forme
    Torsadé en S
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 100.0 mm Fer

1317766

Gamme de prix
0,0626 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Matière
    Fer
  • Forme
    En C
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 150.0 mm Fer

1317770

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0713 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • HL
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Matière
    Fer
  • Forme
    En C
Crochets de suspension ronds en CV 1.5 mm 100.0 mm Fer

1317763

Gamme de prix
0,1041 € - 0,0447 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Matière
    Fer
  • Forme
    En C
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 150.0 mm Fer

1317767

Gamme de prix
0,077 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HL
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Matière
    Fer
  • Forme
    En C
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 100.0 mm Fer

1317771

Gamme de prix
0,1068 € - 0,0963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Matière
    Fer
  • Forme
    En C
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 75.0 mm Fer

1317765

Gamme de prix
0,057 € - 0,0514 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • HL
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Matière
    Fer
  • Forme
    En C
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 100.0 mm Fer

1317769

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Matière
    Fer
  • Forme
    En C
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 200.0 mm Fer

1317773

Gamme de prix
0,1547 € - 0,1395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HL
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Matière
    Fer
  • Forme
    En C
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 60.0 mm Fer

1317764

Gamme de prix
0,0536 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HL
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Matière
    Fer
  • Forme
    En C
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 250.0 mm Fer

1317768

Gamme de prix
0,0957 € - 0,0862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HL
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Matière
    Fer
  • Forme
    En C
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 150.0 mm Fer

1317772

Gamme de prix
0,1311 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HL
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Matière
    Fer
  • Forme
    En C