Menu  Rechercher

Tête bombée Vis d’étanchéité M5 16.0 Acier inox 303

La vis d'étanchéité à tête bombée avec entraînement hexagonal est conçue pour protéger les applications contre la saleté, les fluides ou les gaz. Utilisée dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires, les boîtes de vitesses ou les moteurs. Fabriquée en acier inoxydable et adaptée à des températures allant de -100 °C à +260 °C.
Article de code:

20224547

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 3,40 €
50 - 99 2,72 €
100 - 199 2,55 €
200 - 499 2,38 €
500 + 2,21 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,40 €

1 x 3,40 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
l1 16.0
h1 max 2.8
d2 max 9.5
A/F 3.0
d3 ±0.05 5.6
Matière Acier inox 303
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter