1220937
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 24 | 13,721 € |
25 - 49 | 13,0439 € |
50 - 99 | 12,353 € |
100 + | 11,442 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Largeur de base | 20.0 mm |
---|---|
Largeur de base | 0.787 in |
Force finale d'extrémité | 55.0 N |
Force finale d'extrémité | 55.0 N |
Longueur de poignée | 37.0 mm |
Longueur de poignée | 1.457 in |
Force d'extrémité initiale | 16.0 N |
Force d'extrémité initiale | 16.0 N |
Diamètre de l'embout | 12.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.472 in |
Projection d'embout | 14.0 mm |
Projection d'embout | 0.551 in |
Longueur totale | 68.0 mm |
Longueur totale | 2.677 in |
Matière de la base | Acier |
Couleur | Noir |
Finition | Zingué ; passivé bleu |
Code produit | 7326909890 |
Matière de l'embout | Acier |
Matière complète | Zinc moulé sous pression ; Acier ; Inox AISI 316Ti |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.