Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 21.0 mm 8.0 mm PA Noir

Article de code:

1220879

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 9,3198 €
50 - 99 8,8455 €
100 - 199 8,3711 €
200 + 7,4594 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

93,20 €

10 x 9,3198 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la base 33.0 mm
Largeur de base 34.0 mm
Hauteur de plaque compatible 6.0 mm
Force finale d'extrémité 22.0 N
Force d'extrémité initiale 6.0 N
Diamètre de l'embout 8.0 mm
Projection d'embout 8.0 mm
Longueur totale 59.0 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière complète Polyamide
Distance du trou de montage 23.0 mm
Matière de l'embout Acier inoxydable
Ø tête 21.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter