Menu  Rechercher

Écrou encastré M6 19.0 mm 9.0 mm Acier

Cet écrou encastré pour assemblage de mobilier est fabriqué en acier et peut être inséré dans un trou pré-foré et frappé avec un marteau. Auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou à la machine
Article de code:

ZT-M06

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,3366 €
1000 + 0,1162 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 500

Prix total :

168,30 €

500 x 0,3366 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Forme d'écrou Cylindrique
Code produit 7326909890
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter