Menu  Rechercher

Embout à lamelles Rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Argent

Cet embout rectangulaire chromé ajoute une finition attrayante à l’extrémité de vos applications. La tige à lamelles permet une insertion simple et un ajustement sécurisé. Il est de couleur argent métallisé et fabriqué en ABS.
Article de code:

20604172

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,3344 €
100 - 499 0,9532 €
500 + 0,8578 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

13,34 €

10 x 1,3344 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 80.0 mm
B 40.0 mm
Matière ABS
Couleur Argent
Finition Métallisé
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter