Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 100.0 mm Noir PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Article de code:

465606

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 79 2,1129 €
80 + 0,9135 €
Qté par sac standard : 80

Commande par lots de 8

Prix total :

16,90 €

8 x 2,1129 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 100.0 mm
H 28.0 mm
Épaisseur minimale des parois compatibles 2.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 4.5 mm
Couleur Noir
Finition Texturé
Matière PE
Forme de tête Rond
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter